17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用
通常単価(税別)
4,2866,000特別価格
税込単価
4,7156,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です【用途】・各...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

適用内径(mm)

適合内径(mm)

RoHS?最小発注数量
3
837-0792
4989999497847
7.000
150
3
3
10
1個
3
837-0793
4989999497854
7.000
150
4
4
10
1個
4
837-0794
4989999497861
19.000
150
5
5
10
1個
4
837-0795
4989999497878
19.000
150
6
6
10
1個
5
837-0796
4989999497885
19.000
150
7
7
10
1個
5
837-0797
4989999497892
27.000
150
8
8
10
1個
5
837-0798
4989999497908
27.000
150
9
9
10
1個
6
837-0799
4989999497915
29.000
150
10
10
10
1個
6
837-0800
4989999497922
29.000
150
11
11
10
1個
6
837-0801
4989999497939
29.000
150
12
12
10
1個
6
837-0802
4989999497946
29.000
150
13
13
10
1個
3
837-0803
4989999497953
21.000
250
3
3
10
1個
3
837-0804
4989999497960
21.000
250
4
4
10
1個
4
837-0805
4989999497977
34.000
250
5
5
10
1個
4
837-0806
4989999497984
34.000
250
6
6
10
1個
5
837-0807
4989999497991
34.000
250
7
7
10
1個
5
837-0808
4989999498004
49.000
250
8
8
10
1個
5
837-0809
4989999498011
49.000
250
9
9
10
1個
6
837-0810
4989999498028
51.000
250
10
10
10
1個
6
837-0811
4989999498035
51.000
250
11
11
10
1個
6
837-0812
4989999498042
51.000
250
12
12
10
1個
6
837-0813
4989999498059
51.000
250
13
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1704,094
( 4,503 )
1日目
5,1704,136
( 4,550 )
1日目
5,1704,136
( 4,550 )
1日目
5,1704,136
( 4,550 )
1日目
5,1704,136
( 4,550 )
4日目
5,5004,400
( 4,840 )
1日目
5,5004,400
( 4,840 )
1日目
4,2863,999
( 4,399 )
1日目
5,9004,720
( 5,192 )
1日目
5,9004,720
( 5,192 )
1日目
5,9004,720
( 5,192 )
1日目
4,8003,840
( 4,224 )
1日目
4,8003,840
( 4,224 )
1日目
4,8003,840
( 4,224 )
1日目
4,8003,840
( 4,224 )
1日目
4,8003,840
( 4,224 )
1日目
5,1004,078
( 4,486 )
1日目
5,1004,078
( 4,486 )
1日目
5,1004,078
( 4,486 )
1日目
6,0004,800
( 5,280 )
1日目
6,0004,800
( 5,280 )
1日目
6,0004,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です
【用途】
・各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに

商品情報

図面

TBKM-150-3/TBKM-150-4/TBKM-150-5/TBKM-150-6/TBKM-150-7/TBKM-150-8/TBKM-150-9

軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用  図面1

TBKM-150-10/TBKM-150-11/TBKM-150-12/TBKM-150-13

軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用  図面2

TBKM-250-3/TBKM-250-4/TBKM-250-5/TBKM-250-6/TBKM-250-7/TBKM-250-8/TBKM-250-9

軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用  図面3

TBKM-250-10/TBKM-250-11/TBKM-250-12/TBKM-250-13

軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用  図面4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用
六角軸付ネジリブラシ
六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮
六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,286-1,757 -1,941 -2,087 -1,755 -4,200 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
材質1先端:三角ピアノ線φ7軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)-
材質2軸:真鍮パイプ毛材:66ナイロン-毛材:砥粒入ナイロン#320毛材:ワイヤー(硬鋼線)軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(rpm)120020002000200020001200
ブラシ部長さ(mm)306060606030
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト