17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,8902,310
税込単価
2,0792,541

【特長】・ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。・電動イン...

詳細情報を確認する
  • 線径 (mm)
    0.25
  • 軸径 (mm)
    6.35
  • 毛材
    ステンレス線
  • 材質1
    軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • 最高使用回転数(rpm)
    3000
  • 軸長(mm)
    27
  • 毛丈(mm)
    25

ご注意

  • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質2

    RoHS?最小発注数量
    50
    855-4872
    4989999435870
    90.000
    毛材:真鍮メッキ鋼、0.3mmステンレス線
    10
    3個
    65
    855-4873
    4989999435887
    160.000
    0.25mm×4本ヨリ真鍮メッキ鋼線
    10
    3個
    75
    855-4874
    4989999435894
    250.000
    0.25mm×4本ヨリ真鍮メッキ鋼線
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,890
    ( 2,079 )
    1日目
    2,000
    ( 2,200 )
    4日目
    2,310
    ( 2,541 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
    ・電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
    ・比較的広い面の作業向きです。
    ・ステンレス線なので金属面などにサビが出にくいです。
    【用途】
    ・金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。

    ご注意

    • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線
    軸付カップブラシ 真鍮線
    軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)
    軸付ホイールブラシ 真鍮線
    軸付ホイールブラシ 真鍮
    軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,890-2,110 -1,270 -1,860 -1,750 -1,160 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
    線径(mm)0.250.150.250.150.150.3
    軸径(mm)6.356.3566.3566
    毛材ステンレス線ステンレス線スチール(鋼)線真鍮線真鍮線スチール(鋼)線
    材質1軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
    最高使用回転数(rpm)300030003000300030003000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト