17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)【5個入り】

通常単価(税別)
7,64410,022特別価格
税込単価
8,40811,024特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。・耐久性のあるナイロン...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

不織布枚数(枚)

RoHS?最小発注数量
40
120
856-3415
4989999458664
195.000
21
10
1パック

5個入り

40
240
856-3416
4989999458671
160.000
22
10
1パック

5個入り

40
320
856-3417
4989999458688
160.000
23
10
1パック

5個入り

40
600
856-3418
4989999458695
145.000
24
10
1パック

5個入り

50
120
856-3419
4989999458701
305.000
35
10
1パック

5個入り

50
240
856-3420
4989999458718
240.000
38
10
1パック

5個入り

50
320
856-3421
4989999458725
240.000
41
10
1パック

5個入り

50
600
856-3422
4989999458732
230.000
48
10
1パック

5個入り

60
120
856-3423
4989999458749
365.000
35
10
1パック

5個入り

60
240
856-3424
4989999458756
265.000
38
10
1パック

5個入り

60
320
856-3425
4989999458763
260.000
41
10
1パック

5個入り

60
600
856-3426
4989999458770
250.000
48
10
1パック

5個入り

80
120
856-3427
4989999458787
565.000
55
10
1パック

5個入り

80
240
856-3428
4989999458794
440.000
56
10
1パック

5個入り

-
-
-
-
-
-
10
1パック

5個入り

80
600
856-3430
4989999458817
415.000
67
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,555
( 10,511 )
1日目
8,4397,635
( 8,399 )
5日目
9,5557,635
( 8,399 )
1日目
8,4397,635
( 8,399 )
1日目
9,6507,711
( 8,482 )
1日目
7,867
( 8,654 )
1日目
9,6507,711
( 8,482 )
5日目
8,5237,711
( 8,482 )
5日目
8,761
( 9,637 )
1日目
9,9599,010
( 9,911 )
1日目
8,761
( 9,637 )
1日目
9,9599,010
( 9,911 )
1日目
10,022
( 11,024 )
5日目
8,851
( 9,736 )
1日目
7,644
( 8,408 )
1日目
8,851
( 9,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。
・耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。
・回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
【用途】
・塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
・使用工具:ストレートグラインダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
軸付ナイロンホイール
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
曲面軸付ナイロンホイール
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
メーカートラスコ中山ムラコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SUN POWER
通常価格7,644-1,243 -4,478 -820 -1,319 -2,379 -
通常出荷日1日目〜5日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類ホイールホイールホイールホイール軸付フラップホイール
材質ナイロン系ナイロン系ナイロン系ナイロン系ナイロン系ナイロン系
幅(mm)252525125013
軸径(mm)666666
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト