ツール用品技術窓口

確定しました

3M ロロック EXLユニホイール 50mm #240相当

通常単価(税別)
719
税込単価
791
通常出荷日:1日目

【特長】・被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます...

詳細を確認
  • 硬度の数値が大きいほど、硬くなります。この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

ROLOC EU 6SF 2IN
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ROLOC EU 6SF 2INの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
240
外径(mm)
50
用途
バリ取り
JANコード
4547452018642
トラスココード
836-3350
最高使用回転数(rpm)
22100
質量(g)
40
砥材
シリコンカーバイド/酸化アルミニウム
硬度
6
使用工具
コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)

型番リスト

表示件数
型番
ROLOC EU 6SF 2IN
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
719
( 791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
・狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
【用途】
・エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。
【商品仕様】
・外径(mm):50
・仕上がり相当番手(#):240
・色:灰
・最高使用回転数(rpm):22100
・硬度:6
・JANコード:4547452018642
・トラスココード:836-3350
・質量:40g
【材質/仕上】
・砥材:シリコンカーバイド
・砥材:酸化アルミニウム

ご注意

  • 硬度の数値が大きいほど、硬くなります。この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ロロック EXLユニホイール 50mm #240相当の型番ROLOC EU 6SF 2INのページです。 型番ROLOC EU 6SF 2INに関する仕様情報を記載しております。
3M ロロック EXLユニホイール 50mm #240相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ロロック EXLユニホイール 50mm #240相当
3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当
3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当
スコッチ・ブライト“ロロック メタコンディスク”
ロロック(TM) ディスク 361F
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格7193,3341,496329 -170 -4,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー--フェルト/コットン/サイザルディスク
粒度(#)240-----
外径(mm)50--505050
用途バリ取り----塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げ
JANコード4547452018642-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト