17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スコッチ・ブライト“ロロック CPD5”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,921
税込単価
3,213

【特長】・複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    75
  • JANコード
    4547452018581
  • トラスココード
    836-3353
  • 最高使用回転数(rpm)
    8500
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    砥材:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    10個
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,921
    ( 3,213 )
    1日目
    2,921
    ( 3,213 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。
    【用途】
    ・クリーニング、仕上げ作業に。
    ・使用工具:コレットチャック式低速グラインダー

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スコッチ・ブライト“ロロック CPD5”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコッチ・ブライト“ロロック CPD5”
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
    "スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
    キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
    キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格2,9218,8731,71712,776373 -3,476
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
    外径(mm)7512790127102127
    JANコード4547452018581454939574878545493959467164549395748808-4549395991440
    トラスココード836-3353102-5891183-3904102-5892-194-8700
    最高使用回転数(rpm)85009000120009000120009000
    質量(g)70.000150.00050.000150.00014.000300.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト