ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MRA 超硬バーACシリーズ

通常単価(税別)
4,219
税込単価
4,641
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・形状:タマゴ(アルミカット)・軸径(mm):3.0・刃径(mm):6.4・刃長(mm):...

詳細を確認

型番:

AC6B008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC6B008の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AC6B008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,219
( 4,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状:タマゴ(アルミカット)
・軸径(mm):3.0
・刃径(mm):6.4
・刃長(mm):10.0
・最高使用回転数(rpm):26000
・軸長(mm):32.0
・タイプ:ロー付
・刃径x刃長x軸径x軸長(mm):6.4x10.0x3.0x32.0
・最高回転数(rpm):26000
・JANコード:4526587361519
・トラスココード:835-8350
・質量:7.5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA 超硬バーACシリーズの型番AC6B008のページです。 型番AC6B008に関する仕様情報を記載しております。
MRA 超硬バーACシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA 超硬バーACシリーズ
MRA超硬バー ACシリーズ(アルミ用)
MRA 超硬バー Aシリーズ
MRA 超硬バー Bシリーズ
MRA超硬バー Eシリーズ
MRA 超硬バー Bスパイラルシリーズ
メーカーMRAMRAMRAMRAMRAMRA
通常価格4,2193,361 -1,6962,9955,134 -3,040
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト