17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃
通常単価(税別)
5,2807,510特別価格
税込単価
5,8088,261特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

シャンク径6mmの超硬バーです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

  • 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・軸長(mm):55.0・タイプ:ロー付・角度(°):90・JANコード:4526587383153・トラスココード:835-8348・質量:49g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型90°(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):16.0・刃長(mm):8.0・最高使用回転数(rpm):12000
1個
・軸長(mm):55.5・タイプ:ロー付・角度(°):90・JANコード:4526587383160・トラスココード:835-8349・質量:62g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型90°(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):19.0・刃長(mm):9.5・最高使用回転数(rpm):10000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2804,316
( 4,748 )
1日目
7,5105,916
( 6,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

シャンク径6mmの超硬バーです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

CB49C105S【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型90°(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):19.0
・刃長(mm):9.5
・最高使用回転数(rpm):10000
・軸長(mm):55.5
・タイプ:ロー付
・角度(°):90
・JANコード:4526587383160
・トラスココード:835-8349
・質量:62g
CB49C104S【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型90°(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):16.0
・刃長(mm):8.0
・最高使用回転数(rpm):12000
・軸長(mm):55.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):90
・JANコード:4526587383153
・トラスココード:835-8348
・質量:49g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃
超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型
MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103
MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102
超硬バー Cスパイラルシリーズ
超硬バー(円錐)
メーカーMRAMRAMRAMRAMRAニューレジストン
通常価格5,280-4,150 -3,4682,9202,382 -1,708 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト