17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm
通常単価(税別)
2,9204,320特別価格
税込単価
3,2124,752特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

シャンク径6mmの超硬バーです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

  • 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・タイプ:ロー付・角度(°):60・JANコード:4526587384020・トラスココード:835-8339・質量:17g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型60°(クロスカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):9.5・刃長(mm):8.0・最高使用回転数(rpm):20000・軸長(mm):48.0
1個
・タイプ:ロー付・角度(°):60・JANコード:4526587383191・トラスココード:835-8340・質量:17g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型60°(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):9.5・刃長(mm):8.0・最高使用回転数(rpm):20000・軸長(mm):48.0
1個
・タイプ:ロー付・角度(°):60・JANコード:4526587384037・トラスココード:835-8341・質量:27g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型60°(クロスカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):12.7・刃長(mm):11.0・最高使用回転数(rpm):15000・軸長(mm):47.0
1個
・タイプ:オール超硬・角度(°):90・JANコード:4526587383986・トラスココード:835-8345・質量:21g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型90°(クロスカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):6.0・刃長(mm):3.0・最高使用回転数(rpm):28000・軸長(mm):45.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920
( 3,212 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
4,1503,686
( 4,055 )
1日目
4,3203,839
( 4,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

シャンク径6mmの超硬バーです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

CB49C101W【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型90°(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):3.0
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):45.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):90
・JANコード:4526587383986
・トラスココード:835-8345
・質量:21g
CB46C103【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):12.7
・刃長(mm):11.0
・最高使用回転数(rpm):15000
・軸長(mm):47.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):60
・JANコード:4526587384037
・トラスココード:835-8341
・質量:27g
CB46C102【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):9.5
・刃長(mm):8.0
・最高使用回転数(rpm):20000
・軸長(mm):48.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):60
・JANコード:4526587384020
・トラスココード:835-8339
・質量:17g
CB46C102S【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):9.5
・刃長(mm):8.0
・最高使用回転数(rpm):20000
・軸長(mm):48.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):60
・JANコード:4526587383191
・トラスココード:835-8340
・質量:17g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー Cシリーズ 軸径 6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm
超硬バー Cシリーズ
超硬バー 軸径3mm
超硬バー Cスパイラルシリーズ
超硬バー φ6(シャンク径6mm)
超硬バー,刃径(mm):6
メーカーMRAMRAMRAMRAスーパーツール東京オートマック
通常価格2,920-2,382 -1,5702,382 -2,468 -3,321 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト