ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MRA 超硬バー Bシリーズ

通常単価(税別)
2,690
税込単価
2,959
通常出荷日:1日目

【特長】・シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。【商品仕様】・形状:テーパー(クロスカッ...

詳細を確認
  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

CB5B005C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB5B005Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CB5B005C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690
( 2,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(クロスカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):6.4
・刃長(mm):13.0
・最高使用回転数(rpm):26000
・軸長(mm):32.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):22
・JANコード:4526587383016
・トラスココード:835-8325
・質量:8g

ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA 超硬バー Bシリーズの型番CB5B005Cのページです。 型番CB5B005Cに関する仕様情報を記載しております。
MRA 超硬バー Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA 超硬バー Bシリーズ
MRA 超硬バー Bスパイラルシリーズ
MRA 超硬バー Aシリーズ
MRA超硬バー Eシリーズ
MRA 超硬バーACシリーズ
MRA超硬バー セット
メーカーMRAMRAMRAMRAMRAMRA
通常価格2,6902,6901,5704,930 -4,93020,430
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト