ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MRA超硬バー セット【6個入り】

通常単価(税別)
20,43014,864
税込単価
22,47316,350
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

詳細を確認

型番:

M-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

M-Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
超硬バーセット
JANコード
4526587379927
トラスココード
835-8351
質量(g)
87.000
材質1
オール超硬
シャンク径(mm)
3
セット内容
CB1D002、CB2D004、CB3D007、CB5D009、CB7D012、CB8D005(プラスチックケース入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-D
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,43014,864
( 16,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA超硬バー セットの型番M-Dのページです。 型番M-Dに関する仕様情報を記載しております。
MRA超硬バー セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA超硬バー セット
MRA超硬バーセット
MRA超硬バー CSセット
MRA超硬バー Eシリーズ
日本精密機械工作 超硬カッターセット
ナカニシ 超硬カッター セット
メーカーMRAMRAMRAMRA日本精密機械工作ナカニシ
通常価格20,4307,43117,6944,930 -11,857 -33,579
通常出荷日1日目4日目7日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ超硬バーセット超硬バーセット----
JANコード452658737992745265873799344526587002955---
トラスココード835-8351835-8352523-3119---
質量(g)87.00068350.000---
材質1オール超硬オール超硬----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト