ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MRA超硬バーセット【5個入り】

通常単価(税別)
6,377
税込単価
7,015
通常出荷日:4日目

【特長】・一般加工用のCBシリーズのセット品です。【材質】・オール超硬【セット内容】・CB1A002、...

詳細を確認

型番:

A-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

A-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
超硬バーセット
JANコード
4526587379934
トラスココード
835-8352
軸径(mm)
3
質量(g)
68
材質1
オール超硬
セット内容
CB1A002、CB2A003、CB3A005、CB5A011、CB8A008(プラスチックケース入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,377
( 7,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般加工用のCBシリーズのセット品です。
【材質】
・オール超硬
【セット内容】
・CB1A002、CB2A003、CB3A005、CB5A011、CB8A008(プラスチックケース入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA超硬バーセットの型番A-5のページです。 型番A-5に関する仕様情報を記載しております。
MRA超硬バーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA超硬バーセット
MRA超硬バー セット
MRA超硬バー CSセット
MRA超硬バー Eシリーズ
日本精密機械工作 超硬カッターセット
ナカニシ 超硬カッター セット
メーカーMRAMRAMRAMRA日本精密機械工作ナカニシ
通常価格6,37715,96820,5075,134 -10,527 -29,866
通常出荷日4日目1日目7日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ超硬バーセット超硬バーセット----
JANコード452658737993445265873799274526587002955---
トラスココード835-8352835-8351523-3119---
軸径(mm)3-68--
質量(g)6887.000350.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト