ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入【50個入り】

通常単価(税別)
4,463
税込単価
4,909
通常出荷日:1日目

【特長】・スモールベルトの高性能な廉価版です。・強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒...

詳細を確認

型番:

TSB10-800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TSB10-800の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSB10-800
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,463
( 4,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スモールベルトの高性能な廉価版です。
・強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)
・発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
・丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
【用途】
・溶接のビード除去。
・バリ取り、面取り。
・ダイカスト品の仕上げ、修正など。
【商品仕様】
・幅(mm):10
・粒度(#):800
・長さ(mm):330
・JANコード:4989999437690
・トラスココード:829-1416
・質量:200g
【材質/仕上】
・砥材:アランダム(A)(茶色)
・基材:布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入の型番TSB10-800のページです。 型番TSB10-800に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入
3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #120相当 10X330mm
3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120
3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm
キュービトロン2 クロスベルト 784F 50+
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
メーカートラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格4,463533173115 -177 -1,853 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜9日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト