17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

不織布研磨パッド【3個入り】

通常単価(税別)
800875
税込単価
880963
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・購入しやすい3枚パックです。・ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。・ソフトな風合い...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

砥粒

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

仕上がり相当番手(#)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
-
C / 炭化ケイ素
4989999459333
856-3525
60.000
砥材:酸化アルミニウム
炭化ケイ素
-
60
10
5パック

3個入り

-
酸化アルミニウム
4989999459340
856-3526
60.000
砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム
-
120
-
10
5パック

3個入り

シート形状
炭化ケイ素
-
4989999459388
856-3530
30.000
砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム
-
-
-
10
5パック

3個入り

シート形状
酸化アルミニウム
4989999459357
856-3527
50.000
砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム
-
-
-
10
5パック

3個入り

シート形状
酸化アルミニウム
オレンジ
4989999459395
856-3531
30.000
砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム
-
-
-
10
5パック

3個入り

シート形状
酸化アルミニウム
4989999459364
856-3528
40.000
砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム
-
-
-
10
5パック

3個入り

シート形状
炭化ケイ素
4989999459371
856-3529
40.000
砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム
-
-
-
10
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
1日目
800
( 880 )
2日目
875
( 963 )
1日目
800
( 880 )
1日目
875
( 963 )
2日目
800
( 880 )
1日目
875
( 963 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・購入しやすい3枚パックです。
・ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。
・ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。
・湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
【用途】
・ヘアーライン加工、酸化被膜研磨
【材質】
・砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布研磨パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布研磨パッド
不織布研磨シート Type T
ノートン ベアテックス不織布ハンドパッド
研磨布シートペーパー
研磨布シート METABRIT
研磨布シート NASS
メーカートラスコ中山スリーエムジャパンサンゴバンベルスター研磨材工業ノリタケコーテッドアブレーシブ三共理化学
通常価格800-7,4002,640 -5,200 -4,683 -6,825 -
通常出荷日1日目〜9日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨布研磨布研磨布
幅(mm)150150150230228230
長さ(mm)230230230280280280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト