17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

3M(TM)“スティキット(TM)手研磨ロールやすり”リフィールロール

通常単価(税別)
926932
税込単価
1,0191,025
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・リフィールロールの個装タイプです。・サンディングブロックと合わせてお使いください。【用途】・...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

重量

(g)

最小発注数量
100
1300
4901690003011
829-1899
40.000
1.3
40.000
5個
120
1700
4901690003028
829-1900
40.000
1.7
40.000
5個
180
2000
4901690003035
829-1901
40.000
2
40.000
5個
240
2400
4901690003042
829-1902
40.000
2.4
40.000
5個
320
2900
4519001744982
829-1903
40.000
2.9
40.000
5個
400
3100
4519001744999
829-1904
42.000
3.1
42.000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
932
( 1,025 )
1日目
932
( 1,025 )
1日目
926
( 1,019 )
1日目
932
( 1,025 )
1日目
932
( 1,025 )
2日目
927
( 1,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフィールロールの個装タイプです。
・サンディングブロックと合わせてお使いください。
【用途】
・木工研磨。
【材質】
・砥材:シリコンカーバイト

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM)“スティキット(TM)手研磨ロールやすり”リフィールロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM)“スティキット(TM)手研磨ロールやすり”リフィールロール
3M(TM)“スティキット(TM)フィニッシングロール”(小巻き)
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)
スコッチブライト“スーパーがんこ”大判
スティキット(TM) サンディングブロック リフィールロール
3M(TM)スポンジ研磨材
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格926-3,202 -3,247 -968 -638 -221 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨紙スポンジ
幅(mm)649515014064114
砥粒CCAAシリコンカーバイト(C)A
材質1砥材:シリコンカーバイト砥材:シリコンカーバイト砥粒:酸化アルミニウム砥材:酸化アルミニウム--

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング