ツール用品技術窓口

確定しました

3M“スティキット サンディングブロック”

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。リフィールロール別売

型番:

SAND RED 64
解除
    数量:

    SAND RED 64の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SAND RED 64
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,940
    ( 2,134 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リフィールロール装着用サンディングブロックです。
    ・丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適度なクッション性のあるゴムパッドがついています。
    【用途】
    ・生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。
    ・木工研磨

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。リフィールロール別売

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M“スティキット サンディングブロック”の型番SAND RED 64のページです。 型番SAND RED 64に関する仕様情報を記載しております。
    3M“スティキット サンディングブロック”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M“スティキット サンディングブロック”
    スティキットTMサンディングブロック
    3MTMフレキシブルダイヤモンドハンドラップス S
    ボードカンナ120 V45
    “NTドレッサー”広い平面用
    ボードヤスリ
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンTJMデザインタジマツールNTカッタートラスコ中山
    通常価格1,9401,778 -7,320 -5,886 -1,828 -2,669 -
    通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト