17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm

通常単価(税別)
10,59911,161
税込単価
11,65912,277
通常出荷日:1日目

【特長】・ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。・カッター付きの箱にセットされていますので、そ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
60
18000
4548623164809
835-9025
1740.000
1個
80
18000
4548623164816
835-9026
1560.000
1個
180
35000
4548623164854
835-9030
1540.000
1個
240
35000
4548623164861
835-9031
1380.000
1個
320
35000
4548623164885
835-9032
1200
1個
400
35000
4548623164892
835-9033
1150.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,710
( 11,781 )
1日目
11,161
( 12,277 )
1日目
10,599
( 11,659 )
1日目
10,599
( 11,659 )
1日目
10,599
( 11,659 )
1日目
10,599
( 11,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。
・カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm
スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm
スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm
研磨布 228×280mm
スティキット(TM) フィニッシングロール426U
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン理研コランダムスリーエムジャパンノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格10,599-7,5717,282 -204 -7,209 -3,883 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー研磨布研磨紙研磨布
幅(mm)1147595228114230
砥粒AAAAシリコンカーバイト(C)A
基材紙(Awt)
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト