ツール用品技術窓口

確定しました

“ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)

“ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式) TBD-100F-1P
  • “ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)
通常単価(税別)
2,098
税込単価
2,308
通常出荷日:1日目

【特長】・傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番:

TBD-100F-1P
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBD-100F-1Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
外径(mm)
95
厚み(mm)
10
砥粒
国産羊毛フェルト
トラスココード
835-6132
JANコード
4989999439380
最高使用周速度(m/s)
59.7(3580m/min)
ネジ径
M10(P1.5)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBD-100F-1P
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,098
( 2,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
・柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
・M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
【用途】
・油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。
・使用工具:ディスクグラインダー。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品情報

図面

TBD-100F-1P

“ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)  図面

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)の型番TBD-100F-1Pのページです。 型番TBD-100F-1Pに関する仕様情報を記載しております。
“ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)
カップホイール
ベベルディスク フェルト
“フェルトディスクα”(拭き取り用)
“フェルトディスクβ”(拭き取り用)
フェルトディスク φ100(外径100mm) ふきとり用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,09810,6448,5378,0065,46317,078
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクサンダー用ペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
外径(mm)9510095100100100
厚み(mm)101310101010
砥粒国産羊毛フェルトA----
トラスココード835-6132754-9164471-9701261-2721402-6721175-8284

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト