ツール用品技術窓口

確定しました

MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 60#

通常単価(税別)
1,723
税込単価
1,895
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。・騒音が小さく、火花...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

型番:

CY18022Z-60
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CY18022Z-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CY18022Z-60
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,723
( 1,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。
・騒音が小さく、火花も少ないので安全です。
・研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。
・自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
【用途】
・溶接ビード取り
・バリ取り、面取り
・サビ取り
【商品仕様】
・外径(mm):180
・粒度(#):60
・穴径(mm):22
・羽根長さ(mm):20
・最高使用回転数(rpm):8400
・羽根枚数(枚):120
・適用使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4560118264849
・トラスココード:835-8983
・質量:226g
【材質/仕上】
・砥材:ジルコニア

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 60#の型番CY18022Z-60のページです。 型番CY18022Z-60に関する仕様情報を記載しております。
MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 60#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 60#
MURAKO サイクロン ジルコニア 外径180φ 40#
“サイクロン”
フェルトディスク φ100(外径100mm) ふきとり用
TOPディスク 外径100mm
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
メーカームラコムラコムラコトラスコ中山柳瀬トラスコ中山
通常価格1,7231,723367 -18,362653 -4,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト