17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し【75~100個入り】

通常単価(税別)
4,9697,122
税込単価
5,4667,834
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです・特殊コーティング技術によ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

JANコード

トラスココード

最小発注数量
40
セラミック
4549395658022
104-2405
1パック

75個入り

40
セラミック
4549395658022
104-2405
4パック

75個入り

80
セラミック
4549395658039
854-9900
1パック

100個入り

80
セラミック
4549395658039
854-9900
4パック

100個入り

120
セラミック
4549395658046
854-9901
1パック

100個入り

120
セラミック
4549395658046
854-9901
4パック

100個入り

180
セラミック
4549395658060
854-9902
1パック

100個入り

180
セラミック
4549395658060
854-9902
4パック

100個入り

240
WA
4549395658077
854-9903
1パック

100個入り

240
WA
4549395658077
854-9903
4パック

100個入り

320
WA
4549395658084
854-9904
1パック

100個入り

320
WA
4549395658084
854-9904
4パック

100個入り

400
WA
4549395659005
854-9905
1パック

100個入り

400
WA
4549395659005
854-9905
4パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,122
( 7,834 )
4日目
6,232
( 6,855 )
4日目
6,887
( 7,576 )
1日目
5,570
( 6,127 )
1日目
5,771
( 6,348 )
1日目
4,969
( 5,466 )
1日目
6,139
( 6,753 )
1日目
6,139
( 6,753 )
1日目
6,139
( 6,753 )
1日目
6,139
( 6,753 )
1日目
6,139
( 6,753 )
1日目
6,139
( 6,753 )
1日目
5,584
( 6,142 )
1日目
5,039
( 5,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです
・特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます
・新開発の目詰まり防止剤により、目詰まり・カラミを軽減させています
【用途】
・金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗面の研磨・金属表面の肌ならし研磨
【材質】
・基材:紙
・砥材:セラミック砥粒(40・80・120・180のみ)、酸化アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し
“フッキット ブルーサンディングディスク”
“フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,969-3,235184390 -13,1629,148
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー-サンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
適応工具電動サンダー---電動サンダー電動サンダー
外径(mm)12576127102127127
厚み(mm)2~3--6--
用途表面研磨---表面研磨表面研磨
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト