17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

スティキット(TM) ゴールドディスクロール【125~250個入り】

通常単価(税別)
6,83812,707
税込単価
7,52213,978
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ライナー紙のない、のり付きペーパーディスクです・ディスクがロール状になっており、カッター付き...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
60
4548623077253
835-8990
1050
1パック

125個入り

80
4548623077260
835-8991
950
1パック

125個入り

100
4548623077277
835-8992
900
1パック

125個入り

120
4548623077284
835-8993
850
1パック

125個入り

150
4548623077291
835-8994
1350
1パック

250個入り

180
4548623077307
835-8995
1250
1パック

250個入り

240
4548623077314
835-8996
1000
1パック

250個入り

320
4548623077338
770-8700
950
1パック

250個入り

400
4548623077345
835-8997
900
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,740
( 11,814 )
1日目
10,504
( 11,554 )
1日目
7,776
( 8,554 )
1日目
6,838
( 7,522 )
1日目
12,707
( 13,978 )
1日目
12,707
( 13,978 )
1日目
12,707
( 13,978 )
1日目
12,707
( 13,978 )
6日目
12,707
( 13,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライナー紙のない、のり付きペーパーディスクです
・ディスクがロール状になっており、カッター付きの箱にセットされています
【用途】
・自動車補修作業
【材質】
・基材:紙
・砥材:酸化アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキット(TM) ゴールドディスクロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティキット(TM) ゴールドディスクロール
“スティキット トライエムアイト ディスクロール
“フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”
“フッキット ブルーサンディングディスク”
"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,838-6,139 -1843,2354,969 -390 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー-
適応工具電動サンダー---電動サンダー-
外径(mm)12512512776125102
砥粒酸化アルミニウムC----
用途削り表面研磨--表面研磨-

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト