ツール用品技術窓口

確定しました

3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当

3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当 CU 7AM 75X19X9.5
通常単価(税別)
3,334
税込単価
3,667
通常出荷日:1日目

【特長】・スコッチ・ブライト[[TM]]不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です・狭...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

CU 7AM 75X19X9.5
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CU 7AM 75X19X9.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CU 7AM 75X19X9.5
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,334
( 3,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコッチ・ブライト[[TM]]不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です
・狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます
【用途】
・プレス及び研削加工後のバリ取り
・ビード切削後の目つぶし
・付着物の除去

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品情報

【商品仕様】
・外径(mm):75
・仕上がり相当番手(#):180
・穴径(mm):9.5
・厚さ(mm):19
・最高使用回転数(rpm):15000
・仕上がり相当番手(#):180
・JANコード:4901690158841
・トラスココード:836-3340
・質量:80g
【材質/仕上】
・砥材:酸化アルミニウム
・砥材:シリコンカーバイド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当の型番CU 7AM 75X19X9.5のページです。 型番CU 7AM 75X19X9.5に関する仕様情報を記載しております。
3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当
ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#
3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当
PGA-X フラップディスク
“スーパーダイヤテクノディスク” 100X15
“ラジアルホイル” 50X10
メーカースリーエムジャパンミユキ産業スリーエムジャパンイチグチイチグチイチグチ
通常価格3,3346,7891,4965,788 -11,515 -2,099
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜5日目
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクダイヤモンドディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト