ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 溶着ダイヤモンドホイール 102X10X15 仕上げ研磨用

通常単価(税別)
11,4069,261
税込単価
12,54710,187
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・仕上げ研磨用です。・R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番:

UFO-1A-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UFO-1A-120の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UFO-1A-120
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4069,261
( 10,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ研磨用です。
・R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
・溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
【用途】
・瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。
・金属の黒皮取りにも。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【商品仕様】
・外径(mm):102
・粒度(#):120
・厚さ(mm):10
・穴径(mm):15
・最高使用回転数(rpm):15000
・JANコード:4989999437263
・トラスココード:829-1373
・質量:103.8g
【材質/仕上】
・S45C

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 溶着ダイヤモンドホイール 102X10X15 仕上げ研磨用の型番UFO-1A-120のページです。 型番UFO-1A-120に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 溶着ダイヤモンドホイール 102X10X15 仕上げ研磨用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 溶着ダイヤモンドホイール 102X10X15 仕上げ研磨用
電着ダイヤモンドホイール 仕上げ研磨用
オフセット砥石スーパーホークX
電着ダイヤモンドホイール 切断、研磨兼用
ファインタッチ 研磨用砥石
スーパータッチ 研磨用砥石
メーカートラスコ中山トラスコ中山ノリタケトラスコ中山ニューレジストンニューレジストン
通常価格11,4069,529474 -11,707258 -274 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト