ツール用品技術窓口

型番
| TPS-58-50 | 【特長】 ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。 ・黒のポリエステルの個別包装です。 【商品仕様】 ・幅(mm):57.5 ・外径(mm):50 ・長さ(m):23 ・上質紙 ・個別包装(黒ポリエチレン袋) ・ロール紙穴径12mm ・JANコード:4989999434835 ・トラスココード:855-0580 ・質量:78g 【材質/仕上】 ・紙 |
|---|---|
| TPS-45-50 | 【特長】 ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。 ・黒のポリエステルの個別包装です。 【商品仕様】 ・幅(mm):44.5 ・外径(mm):50 ・長さ(m):23 ・上質紙 ・個別包装(黒ポリエチレン袋) ・ロール紙穴径12mm ・JANコード:4989999434828 ・トラスココード:855-0579 ・質量:66g 【材質/仕上】 ・紙 |
| TPS-58-60 | 【特長】 ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。 ・黒のポリエステルの個別包装です。 【商品仕様】 ・幅(mm):57.5 ・外径(mm):60 ・長さ(m):38 ・上質紙 ・個別包装(黒ポリエチレン袋) ・ロール紙穴径12mm ・JANコード:4989999434842 ・トラスココード:855-0581 ・質量:115g 【材質/仕上】 ・紙 |
【特長】
・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
・黒のポリエステルの個別包装です。

トラスコ中山
TRUSCO 計測機器用感熱紙


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ