17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレス小型音聴式漏水探索機

通常単価(税別)
471,350
税込単価
518,485
通常出荷日:4日目

【特長】・漏水音の数値表示で漏水箇所の特定が容易です。【用途】・漏水箇所の探索に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    音検出関連品
  • 電源
    乾電池
  • タイプ詳細
    コードレスヘッドフォンを標準装備
  • 電源詳細
    単3充電池×2本(付属)
  • 本体サイズ(mm)
    227×50×30
  • 材質1
    ABS
  • JANコード
    4562442060258
  • トラスココード
    836-2894
  • 質量(g)
    2000

型番:

SDREM35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDREM35の仕様・寸法情報

商品タイプ
音検出関連品
電源
乾電池
タイプ詳細
コードレスヘッドフォンを標準装備
電源詳細
単3充電池×2本(付属)
本体サイズ(mm)
227×50×30
材質1
ABS
JANコード
4562442060258
トラスココード
836-2894
質量(g)
2000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDREM35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471,350
( 518,485 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏水音の数値表示で漏水箇所の特定が容易です。
【用途】
・漏水箇所の探索に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス小型音聴式漏水探索機の型番SDREM35のページです。 型番SDREM35に関する仕様情報を記載しております。
コードレス小型音聴式漏水探索機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス小型音聴式漏水探索機
デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン
水素式漏水探索機“バリオテック460”
金属探知機“M130”
音聴棒用増幅器きくぞう君
ポケットタイプ小型膜厚計
メーカーグッドマングッドマングッドマングッドマングッドマンアズワン
通常価格471,350653,1721,736,894200,00033,393167,768 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目12日目〜
商品タイプ音検出関連品音検出関連品音検出関連品-音検出関連品-
電源乾電池乾電池乾電池---
タイプ詳細コードレスヘッドフォンを標準装備デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン水素式漏水探索機バリオテック-音聴棒用増幅器-
電源詳細単3充電池×2本(付属)単3乾電池×4本(テスト用付属)単3乾電池×4本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池(別売)-単4ニッケル水素充電池×2個(付属)-
本体サイズ(mm)227×50×30150×100×50148×57×205---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト