ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

    通常単価(税別)
    28,186
    税込単価
    31,005
    通常出荷日:1日目

    【特長】・垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい・AC/DC自動切換・真の実効値型・抵抗、静電容...

    詳細を確認

    型番:

    TESTO770-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO770-1の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)
    0.1~400
    測定範囲:直流電流(A)
    0.1~400
    測定範囲:交流電圧(V)
    0.001~600
    測定範囲:直流電圧(V)
    1~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0.1~40M
    測定可能周波数帯域(Hz)
    40~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    32
    整流方式
    真の実効値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    単4乾電池×3
    トラスココード
    828-9766
    JANコード
    4029547013973
    寸法(mm)
    96×43×249
    本体質量(g)
    378
    付属品
    テストリードセット、出荷検査書、取扱説明書、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO770-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,186
    ( 31,005 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい
    ・AC/DC自動切換・真の実効値型
    ・抵抗、静電容量、導通テスト、ダイオード測定
    ・突入電流測定
    ・最大/最小/平均値表示機能付きです
    【用途】
    ・電気保全設備

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1の型番TESTO770-1のページです。 型番TESTO770-1に関する仕様情報を記載しております。
    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)
    AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)Bluetooth機能付
    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
    メーカーテストーテストー三和電気計器日置電機テストー共立電気計器
    通常価格28,18640,68323,938 -45,979 -45,64523,661
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流
    測定範囲:交流電流(A)0.1~4000.1~400-6000.1~6000~300
    測定範囲:直流電流(A)0.1~4000.1~400-6000.1~6000~300
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング