ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    カスタム 防塵防水AC検電器

    通常単価(税別)
    5,401
    税込単価
    5,941
    通常出荷日:1日目

    【特長】・非接触式の検電器です。・約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。・検電を音とLED...

    詳細を確認
    • 付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

    型番:

    V-20WP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    V-20WPの仕様・寸法情報

    商品区分
    検電器
    測定範囲:交流電圧(V)
    12~1000
    検出方式
    非接触式
    感度調節機能
    あり
    電池残量チェック機能
    あり
    オートパワーオフ機能
    あり
    LEDライト機能
    あり
    電源
    単4乾電池×2
    寸法
    24×29×161
    本体質量
    68
    付属品
    取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    V-20WP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,401
    ( 5,941 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非接触式の検電器です。
    ・約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。
    ・検電を音とLEDでお知らせします。
    ・暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品背面に装備しています。
    ・IP67の防水・防塵耐性で突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心です。
    【用途】
    ・建築現場等での電気配線の確認に。
    ・工場等での電気設備のチェック等に。
    【商品仕様】
    ・直流電圧(V):-
    ・検知対象電圧(V):12~1000
    ・交流電圧(V):12~1000
    ・電源:単4乾電池×2本(付属)
    ・幅×奥行×高さ:24×29×161mm
    ・奥行(mm):29
    ・高さ(mm):161
    ・幅(mm):24
    ・幅(mm):24
    ・高さ(mm):161
    ・奥行(mm):29
    ・周波数:50Hz/60Hz
    ・ワイドモード時AC検出電圧:12~1000V
    ・ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000V
    ・インジケータ: 1.電源ON時
    ・機能:ブザー音、プローブ照明、LEDライト機能付き
    ・防塵・防水、落下耐性:IP67準拠、2m
    ・オートパワーオフ:約5分後
    ・電源使用温湿度:0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
    ・適応規格:EN61010-1準拠、CAT IV 1000V
    ・JANコード:4983621100266
    ・トラスココード:837-1235
    ・質量:68g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・取扱説明書、単4形乾電池×2本(試供品)

    ご注意

    • 付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタム 防塵防水AC検電器の型番V-20WPのページです。 型番V-20WPに関する仕様情報を記載しております。
    カスタム 防塵防水AC検電器のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    検電作業
    5
    満足度:5.0
    今まで使用していたものは100V以下は計測できないため本製品を購入。 設備内の12Vや24Vの検電ができ便利です。 あく...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム 防塵防水AC検電器
    AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)
    AC40- 600V AC検電器
    AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
    AC50-600V ACポケット検電器
    検相・検電器
    メーカーカスタムエスコエスコエスコエスコアズワン
    通常価格5,4014,9104,8006,3804,5109,200
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検相器
    測定範囲:交流電圧(V)12~100012~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時)40~60050~60050~600100~1000
    検出方式非接触式接触式接触式接触式非接触式非接触式
    感度調節機能ありなしあり-なしなし
    電池残量チェック機能ありなしあり-なしあり
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト