17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KEM ポータブル密度比重計

通常単価(税別)
211,708
税込単価
232,879
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。・バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザイ...

詳細を確認

    型番:

    DA-130N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DA-130Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DA-130N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    211,708
    ( 232,879 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。
    ・バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。
    ・時計機能内蔵です。
    ・IDコードの入力が可能です。
    ・サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
    【用途】
    ・原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。
    ・牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。
    ・化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。
    ・ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)
    ・食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定
    ・植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定
    ・薬品関係では日本薬局方13局に採用
    ・電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理
    ・プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
    【商品仕様】
    ・幅(mm):210
    ・奥行(mm):28
    ・高さ(mm):90
    ・電源:単4乾電池×2本(付属)
    ・測定精度:±0.001g/cm3
    ・測定範囲(g/[[CM3]]):0.0000~2.0000
    ・分解能(g/[[CM3]]):0.0001
    ・測定精度(g/[[CM3]]):±0.001
    ・測定温度範囲:0~40℃
    ・測定範囲:密度として0.0000~2.0000g/cm3
    ・分解能:0.0001g/cm3
    ・自動校正機能:測定セルの校正に必要な、各温度における水の密度を記憶
    ・サンプリングデータ記憶数:1100検体(シリンジ方式ハンドポンプによる)
    ・トラスココード:837-1220
    ・質量:360g
    【材質/仕上】
    ・本体:PBT

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KEM ポータブル密度比重計の型番DA-130Nのページです。 型番DA-130Nに関する仕様情報を記載しております。
    KEM ポータブル密度比重計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KEM ポータブル密度比重計
    KEM ポータブル糖度計 かんどくん
    ポータブル糖度計(3-313-0727)
    ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA
    簡易ポータブル多項目水質計
    ポータブル濁度計 TB-31
    メーカー京都電子工業京都電子工業ケニスアズワンケニスコクゴ
    通常価格211,70825,618 -27,645138,125313,500197,530
    通常出荷日1日目1日目4日目7日目11日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト