17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

普通騒音計

通常単価(税別)
140,404
税込単価
154,444
通常出荷日:1日目

【特長】・周波数特性A/C切替は可能です。・31000データメモリ機能付きです。・バックライト付きです...

詳細を確認
  • 周波数範囲 (Hz)
    20~8000
  • トラスココード
    820-7541
  • JANコード
    4029547012747
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    ハウジング:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    42
  • 高さ(mm)
    272
  • 測定範囲(dB)
    30~130
  • 幅(mm)
    83
  • 分解能(dB)
    0.1
  • 周波数特性
    A/C
  • 測定精度(dB)
    ±1.4
  • 電源
    単3乾電池×4本(付属)

型番:

TESTO816-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO816-1の仕様・寸法情報

周波数範囲(Hz)
20~8000
トラスココード
820-7541
JANコード
4029547012747
質量(g)
390.000
材質1
ハウジング:ABS樹脂
奥行(mm)
42
高さ(mm)
272
測定範囲(dB)
30~130
幅(mm)
83
分解能(dB)
0.1
周波数特性
A/C
測定精度(dB)
±1.4
電源
単3乾電池×4本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO816-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,404
( 154,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数特性A/C切替は可能です。
・31000データメモリ機能付きです。
・バックライト付きです。
・バーグラフ表示可能です。
・動特性Fast/Slowの切替が可能です。
・メモリ内蔵しており長時間測定後のソフトウェアでの解析可能です。
【用途】
・環境調査に。
・工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理に。
・建築現場での騒音計測に。
・排気騒音の計測に。
・製品の品質管理に。
【材質】
・ハウジング:ABS樹脂
【セット内容】
・風防キャップ、専用ソフトCD、PC接続ケーブル、AC電源、ケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通騒音計の型番TESTO816-1のページです。 型番TESTO816-1に関する仕様情報を記載しております。
普通騒音計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通騒音計
騒音計用校正器 0554.0452
フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)
ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格140,404104,724363,62226,20372,85541,578
通常出荷日1日目14日目7日目1日目4日目9日目
周波数範囲(Hz)20~8000-----
トラスココード820-7541820-6936795-9206795-9192127-2582820-6943
JANコード402954701274740295470018884029547013416402954701427740295470198904029547003899
質量(g)390.000305.0002900.0001152502840.0
材質1ハウジング:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト