17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

通常単価(税別)
3,301
税込単価
3,631
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・測定項目:温度、湿度・測定温度範囲(℃):-20~40・測定湿度範囲(%RH):10~90

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~40
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~90
  • 湿度最小表示 (%RH)
    5
  • 奥行(mm)
    33
  • 高さ(mm)
    150
  • 測定項目
    温度、湿度
  • 幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    180.000
  • 湿度表示範囲(%RH)
    10~90
  • 電源
    電源不要
  • 温度表示範囲(℃)
    -20~40
  • タイプ
    掛け
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903456026586
835-4820
1個
4903456028429
835-4821
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,301
( 3,631 )
1日目
3,301
( 3,631 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・測定項目:温度、湿度
・測定温度範囲(℃):-20~40
・測定湿度範囲(%RH):10~90

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ温湿度計 9CZ013シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
室内環境測定
4
満足度:4.0
同時に購入したデジタルのものとは、温度はほぼ同じですが、 湿度が8%ほど低く表示されます。 あくまで参考値ととらえるもの...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ
室内用アナログ温湿度計
大型アナログ温湿度計(直径25cm)
温湿度センサ
ソーラーデジタル温湿度計
小型記録温湿度計
メーカーシチズン(リズム時計)マザーツールトラスコ中山ケニス佐藤計量器製作所ケニス
通常価格3,3011,755 -7,37516,0005,40049,551
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目3日目4日目
測定温度範囲(℃)-20~40-10~50-30~50-25~70-10~50-15~40(最小目盛2)
温度最小表示(℃)212-251-15
測定湿度範囲(%RH)10~900~10020~1000~9920~955~100(最小目盛5)
湿度最小表示(%RH)525015
奥行(mm)33-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト