17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動計測スタンド

通常単価(税別)
381,817
税込単価
419,999
通常出荷日:10日目

【特長】・縦型電動計測スタンドです・高まる測定の再現性・簡単な操作・幅広い試験に対応・作業性を高める機...

詳細を確認

型番:

MX2-2500N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX2-2500Nの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル
許容最大荷重(N)
2500
トラスココード
856-9048
奥行(mm)
410
高さ(mm)
644
作動速度(mm/min)
10~300
幅(mm)
280
質量(g)
26000
電源
AC100V(電源コード付属)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 許容最大荷重(N)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 電源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX2-2500N

許容最大荷重(N)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

電源

RoHS?最小発注数量
2500
856-9048
410
644
280
26000
AC100V(電源コード付属)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381,817
( 419,999 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型電動計測スタンドです
・高まる測定の再現性
・簡単な操作
・幅広い試験に対応
・作業性を高める機能
【用途】
・圧縮試験・引張試験・剥離試験など(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
【セット内容】
・チャック取付板
・高荷重フォースゲージ取付板(MX2-1000N)
・標準型フォースゲージ取付板(MX2-2500N)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動計測スタンドの型番MX2-2500Nのページです。 型番MX2-2500Nに関する仕様情報を記載しております。
電動計測スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動計測スタンド
小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
簡易型手動計測スタンド
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
メーカーイマダイマダイマダイマダイマダイマダ
通常価格381,81798,927136,91679,910 -64,385 -46,980 -
通常出荷日10日目8日目11日目5日目〜1日目〜1日目〜
校正証明書---
商品タイプデジタル-関連品ダイヤルデジタルダイヤル
作動速度(mm/min)10~300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト