17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BANDO テンションメーター

通常単価(税別)
16,648
税込単価
18,313
通常出荷日:1日目

【特長】・Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。・ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。【商...

詳細を確認

    型番:

    TENSIONMETER
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TENSIONMETERの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TENSIONMETER
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,648
    ( 18,313 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。
    ・ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。
    【商品仕様】
    ・ベルトテンションを正確に測る際に。
    ・適用範囲:たわみ量2~64mm、張り荷重4.9~118N
    ・材質/仕上:鉄
    ・質量:96g
    ・トラスココード:855-8557

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    BANDO テンションメーターの型番TENSIONMETERのページです。 型番TENSIONMETERに関する仕様情報を記載しております。
    BANDO テンションメーターのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    テンション測定
    3
    満足度:3.0
    簡易的な測定には良いが、色々と誤差は大きい。きちんと測るなら固有振動数を測るタイプの方がよい。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BANDO テンションメーター
    BANDO テンションメーター
    BANDO テンションマスター
    テンションゲージ
    簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ
    押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N
    メーカーBANDOバンドー化学BANDOエスコOPTIBELTケニス
    通常価格16,64816,50362,24113,787 -9,27517,474
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目19日目6日目

    テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト