17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BANDO テンションマスター

通常単価(税別)
62,241
税込単価
68,465
通常出荷日:2日目

【特長】・加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。・業界最高水準の測定精度です。・騒音の...

詳細を確認

    型番:

    VA-010
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VA-010の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VA-010
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,241
    ( 68,465 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。
    ・業界最高水準の測定精度です。
    ・騒音のある環境下でもご使用が可能です。
    ・固有振動測定器としてもご使用いただけます。
    【用途】
    ・ベルトテンションを正確に測る際に。
    【商品仕様】
    ・テンションマスター
    ・トラスココード:855-8558
    ・質量:80g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック
    【セット内容/付属品】
    ・加速度センサー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    BANDO テンションマスターの型番VA-010のページです。 型番VA-010に関する仕様情報を記載しております。
    BANDO テンションマスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BANDO テンションマスター
    BANDO テンションメーター
    BANDO テンションメーター
    テンションゲージ
    簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ
    押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N
    メーカーBANDOバンドー化学BANDOエスコOPTIBELTケニス
    通常価格62,24116,50316,64813,787 -9,27517,474
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目19日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト