17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動センターポンチ用替芯替先

通常単価(税別)
1,414
税込単価
1,555
通常出荷日:4日目

自動センターポンチの替芯です。材質:クロムバナジウム鋼直径(mm):6

  • 商品タイプ
    替先
  • 材質(先端部)
    その他
  • 全長(mm)
    55
  • 直径(mm)
    6
  • JANコード
    2507000000705
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    855-3704
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

型番:

507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

507の仕様・寸法情報

商品タイプ
替先
材質(先端部)
その他
全長(mm)
55
直径(mm)
6
JANコード
2507000000705
質量(g)
20.000
トラスココード
855-3704
材質1
クロムバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414
( 1,555 )
4日目

詳細情報

基本情報

自動センターポンチの替芯です。
材質:クロムバナジウム鋼
直径(mm):6

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動センターポンチ用替芯替先の型番507のページです。 型番507に関する仕様情報を記載しております。
自動センターポンチ用替芯替先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動センターポンチ用替芯替先
RACODON 自動センターポンチ
超硬チップ付自動センターポンチ
超硬自動ポンチ替先
超硬オートマチックポンチ替先
パッキンポンチセット 替刃
メーカーRACODONRACODONRACODONトラスコ中山トラスコ中山スリーエッチ
通常価格1,4144,3374,3341,2402,9992,039 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ替先--替先替先替先
材質(先端部)その他-----
全長(mm)55143143---
直径(mm)61616---
JANコード250700000070545150000002034500000000209---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト