17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

単成分ガス検知警報器"イグザム5100"

通常単価(税別)
230,096
税込単価
253,106
通常出荷日:4日目

【特長】・ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします・データロガー機能を搭載しています

詳細を確認
  • 質量(g)
    250.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

8322750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8322750の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
対象ガス
ヒドラジン
質量(g)
250.000
トラスココード
166-6315
測定範囲(ppm)
0-5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8322750

対象ガス

商品タイプ

対象ガス

トラスココード

測定範囲(ppm)

最小発注数量
その他
ガス検知器
ヒドラジン
166-6315
0-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230,096
( 253,106 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします
・データロガー機能を搭載しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単成分ガス検知警報器"イグザム5100"の型番8322750のページです。 型番8322750に関する仕様情報を記載しております。
単成分ガス検知警報器"イグザム5100"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単成分ガス検知警報器"イグザム5100"
単成分ガス検知警報器"パック6000"
フローチェック 6400761
CO警報器
可燃性ガス検知器
ガス検知器(装着タイプ)
メーカーDRAGERDRAGERDRAGERテストーリジッド新コスモス電機
通常価格230,09639,964117,92939,44340,59443,848 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目在庫品1日目〜
質量(g)250.000106.000500.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト