ツール用品技術窓口

ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ NB5-SV
  • ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

通常単価(税別)
342
税込単価
376
通常出荷日:4日目

ボール形状で掴みやすいネオジム磁石(シルバー)。【特長】・磁力が強いネオジム磁石。・色はシルバー。・表...

詳細を確認
  • 吸着力 (N)
    -
  • 表面磁束密度 (T)
    0.45
  • シルバー
  • JANコード
    4989999498912
  • トラスココード
    836-4839
  • 質量(g)
    0.500
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石
  • 外径(mm)
    5
  • 形状
    ボール型

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

型番:

NB5-SV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネオジム磁石 ボール型 外径3mm シルバー 1個入の仕様

ネオジム磁石 ボール型の製品イメージ

ネオジム磁石 ボール型の製品イメージ

  • 吸着力(N):-
  • 色:シルバー
  • 外径:3mm。

ネオジム磁石の特長

  • ネオジム磁石は、現在市場に出まわっている中では最も強力な磁場を作り出す磁石。
  • 用途によって丸型/角型/リング型などに加工可能で、機械的強度に優れる。
  • サビやすいためネオジム磁石はメッキ表面加工。
  • 熱に弱いため約80℃以下での使用が条件。
  • マグネットの中で一番吸着力が強いため、製品の小型化/軽量化が可能。
  • 何回でも脱着が可能。

NB5-SVの仕様・寸法情報

吸着力(N)
-
表面磁束密度(T)
0.45
シルバー
JANコード
4989999498912
トラスココード
836-4839
質量(g)
0.500
材質1
マグネット:ネオジム磁石
外径(mm)
5
形状
ボール型
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB5-SV
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボール形状で掴みやすいネオジム磁石(シルバー)。
【特長】
・磁力が強いネオジム磁石。
・色はシルバー。
・表面磁束密度は0.32T。
・質量は0.1g。
・生産国:中国。
【用途】
・センサーやモーター部品、装飾用として。

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキの型番NB5-SVのページです。 型番NB5-SVに関する仕様情報を記載しております。
ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
異方性カラーマグネットシート
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
ノンスリップマグネットのりなし
ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3422,5703,300 -1,0104,135300 -
通常出荷日4日目1日目2日目〜2日目1日目1日目〜
吸着力(N)-63.70.58601.07-
表面磁束密度(T)0.450.38T以上0.0420.080.07-
シルバー----
JANコード49899994989124989999614107-45504141936774989999360745-
トラスココード836-4839207-5264-257-5083478-9881-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト