17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

通常単価(税別)
5807,463
税込単価
6388,209
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・磁力の強いネオジム磁石です。【用途】・センサーやモーター部品として。・機構品の吸着用として。

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 外径8×5mm M2 1個入の仕様

ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 の製品イメージ

ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 の製品イメージ

T08R05-M2の寸法図

T08R05-M2の寸法図

T08R05-M2の寸法図

  • 外径:8mm
  • 厚さ:5mm

ネオジム磁石の特長

  • ネオジム磁石は、現在市場に出まわっている中では最も強力な磁場を作り出す磁石。
  • 用途によって丸型/角型/リング型などに加工可能で、機械的強度に優れる。
  • サビやすいためネオジム磁石はメッキ表面加工。
  • 熱に弱いため約80℃以下での使用が条件。
  • マグネットの中で一番吸着力が強いため、製品の小型化/軽量化が可能。
  • 何回でも脱着が可能。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

表面磁束密度

(T)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

外径(mm)

適用ねじ

適合ねじ

RoHS?最小発注数量
13.14
0.38
4989999950724
115-6903
3
1.300
9
M2
M2
-
9個
37.85
0.5
4989999498592
836-4810
10
5.200
10
M3
M3
6
1個
18.04
0.38
4989999949605
115-6906
3
1.900
11
M3
M3
-
1個
20.17
0.42
4989999949612
115-6907
4
2.5
11
M3
M3
-
1個
20.39
0.37
4989999949636
115-6909
3
2.300
12
M3
M3
-
5個
43.64
0.49
4989999498622
836-4813
8
6.200
12
M3
M3
6
1個
50.21
0.52
4989999949643
115-6910
10
7.900
12
M3
M3
-
1個
36.85
0.43
4989999498646
836-4815
5
6.000
15
M4
M4
6
1個
68.25
0.53
4989999498653
836-4816
10
12.100
15
M4
M4
6
1個
42.46
0.36
4989999949650
115-6911
4
7.1
18
M4
M4
-
1個
49.29
0.4
4989999949667
115-6912
5
8.9
18
M4
M4
-
3個
48.02
0.36
4989999498660
836-4817
4
8.800
20
M5
M5
6
2個
57.27
0.39
4989999949674
115-6913
5
11.700
20
M5
M5
-
1個
58.21
0.34
4989999949681
115-6914
4
12.900
24
M5
M5
-
5個
60.56
0.36
4989999498677
836-4818
4
13.900
25
M6
M6
6
1個
75.71
0.39
4989999949698
115-6915
5
17.500
25
M6
M6
-
1個
87.61
0.43
4989999498684
836-4819
6
20.800
25
M6
M6
6
1個
91.92
0.32
4989999498691
836-4820
5
25.700
30
M5
M5
6
1個
106.33
0.33
4989999949704
115-6916
5
34.800
35
M5
M5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
1日目
1,235
( 1,359 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
962
( 1,058 )
1日目
2,910
( 3,201 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
1,810
( 1,991 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目
1,391
( 1,530 )
4日目
2,080
( 2,288 )
1日目
2,542
( 2,796 )
1日目
2,028
( 2,231 )
1日目
3,003
( 3,303 )
1日目
2,405
( 2,646 )
1日目
4,447
( 4,892 )
1日目
7,463
( 8,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力の強いネオジム磁石です。
【用途】
・センサーやモーター部品として。
・機構品の吸着用として。

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ノンスリップマグネットのりなし
マグネットシート のり付
フェライト磁石
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格580-2,330 -2,5704,1352,380 -937 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石マグネットシートマグネットシートフェライト磁石
形状丸形(穴あり)丸形(穴あり)丸形(穴あり)角形角形-
材質1マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石ストロンチウムフェライト--
形状丸型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング