17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

通常単価(税別)
6242,329
税込単価
6862,562
通常出荷日:1日目~2日目

磁力の強いネオジム角形磁石(皿ネジ穴付)。【特長】・生産国:中国。・何回でも脱着が可能。・熱に弱いので...

詳細を確認
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石
  • 形状
    角型

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 25×25×6mm M6 1の仕様

製品イメージ(T25K06-M6)

製品イメージ(T25K06-M6)

寸法図(T25K06-M6)

  • 吸着力:45.13N
  • 表面磁束密度(T):-
  • 長さ:25mm
  • 厚さ:6mm
  • 幅:25mm
  • 適用ねじ:M6
  • 材質:マグネット:ネオジム磁石
  • 質量/質量単位:26.8g

 

(単位:mm)

 

寸法図(T25K06-M6)

寸法図(T25K06-M6)

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

表面磁束密度

(T)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

適用ねじ

適合ねじ

RoHS?最小発注数量
17.66
0.37
4989999498486
836-4799
3
10
10
2.000
M3
M3
6
5個
26.75
0.44
4989999498509
836-4801
5
10
10
3.4
M3
M3
6
1個
26.26
0.34
4989999498516
836-4802
3
15
10
3.1
M3
M3
6
2個
45.67
0.43
4989999498523
836-4803
5
15
15
7.800
M4
M4
6
2個
104.4
0.41
4989999498530
836-4804
6
25
25
26.800
M6
M6
6
3個
54.0
0.32
4989999498547
836-4805
3
30
10
6.500
M3
M3
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
1日目
830
( 913 )
1日目
720
( 792 )
2日目
1,530
( 1,683 )
1日目
2,329
( 2,562 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

磁力の強いネオジム角形磁石(皿ネジ穴付)。
【特長】
・生産国:中国。
・何回でも脱着が可能。
・熱に弱いので約80℃以下で使用。
・磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石。
・機械的強度に優れる。
・サビやすいため表面メッキ加工。
【用途】
・センサーやモーター部品として使用。
・機構品の吸着用として使用。

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備用付帯部品として使用
5
満足度:5.0
得意先様からの依頼による工場内生産ライン製造時や自社内生産設備に対する付帯部品として幅広く使用しています。初期設計時に各...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石(角形)
ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格624-580 -1,403 -300 -2,330 -2,570
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
材質1マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石--マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石
形状角型丸型角型丸型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト