17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“プロテクトアーマー3”

通常単価(税別)
2,4672,584
税込単価
2,7142,842
通常出荷日:1日目

【特長】・超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。・ボディは衝撃に強く、水平器...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    160
  • マグネット
    2か所
  • 高さ (mm)
    43
  • 精度
    ±1.7mm/m=±0.0984°以内
  • 感度
    0.57mm/m=0.0328°
  • 厚さ(mm)
    22
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4993711544085
837-0749
1個
4993711544092
837-0750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,584
( 2,842 )
1日目
2,467
( 2,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。
・ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
【用途】
・設置工場や、鉄管組立工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“プロテクトアーマー3”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“プロテクトアーマー3”
“プロテクトアーマー”
プロテクトアーマー(ブラック)
配水管芯出しレベル
コンパクトデジタル水平器
磁石付レベル,マグネット:3か所
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所エビス
通常価格2,467-2,2661,7617,4716,1067,238
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目9日目
長さ(mm)160100100220107900
マグネット2か所1か所1か所なし1か所3か所
高さ(mm)434242565551
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内±1.7mm/m=±0.0984°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内±2.5mm/m=±0.1433°以内デジタル表示部精度:±0.1°(0°)、±0.1°(90°)、±0.2°(その他の角度)-
感度0.57mm/m=0.0328°0.57mm/m=0.0328°0.5mm/m=0.0286°0.5mm/m=0.0286°--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト