アルミレベル“SAMSON”

アルミレベル“SAMSON”
通常単価:
2,320円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
・耐衝撃のサイドプロテクター付です。
【用途】
・水平・垂直測定用。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
KP170300508P00
KP170304008PH0
KP170306008PH0
KP170308008PH0
KP170309008PH0
KP170310008PH0
KP170312008P00
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード

2,688円

1個

1日目

5007290100841723450.000856-2352

2,320円

1個

1日目

4007396329700503370.000856-2354

3,136円

1個

1日目

6007290100840818530.000856-2357

3,744円

1個

1日目

8007396329700510675.000856-2359

4,000円

1個

1日目

9007290100843758760.000856-2361

4,432円

1個

1日目

10007396329700527840.000856-2363

4,928円

1個

1日目

12007290100840825995.000856-2365

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット なし 高さ(mm) 55
厚さ(mm) 26 精度 精度:0.5mm/m=0.0286° 材質1 本体:アルミニウム
材質2 気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)