17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,13640,910
税込単価
41,95045,001

【特長】・双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による...

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    2.5
  • 質量(g)
    54.000
  • 材質1
    Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材

ご注意

  • 取扱説明書を読んでご使用下さい。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    レンズ寸法

    (mm)

    焦点距離

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    112×60 / φ112×60
    380
    4589759780044
    855-2650
    1個
    φ112×60
    480
    4589759780051
    855-2651
    1個
    φ112×60
    260
    4589759780068
    855-2652
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,910
    ( 45,001 )
    1日目
    40,910
    ( 45,001 )
    1日目
    38,136
    ( 41,950 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
    【用途】
    ・細かい作業に。
    ・超精密作業や特殊作業などに。
    【材質】
    ・Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材

    ご注意

    • 取扱説明書を読んでご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)
    精密作業用双眼ルーペ
    精密作業用アイルーペ T-3
    スタンドルーペ クリップ式
    精密繰り出しルーペ(10倍)
    工業用検査用 精密繰り出しルーペ
    メーカーフェザントフェザントシンワ測定トラスコ中山エッシェンバッハエッシェンバッハ
    通常価格38,136-40,679 -1,0282,64414,5448,212
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    倍率(倍)2.52.552.51010
    質量(g)54.00066.000----
    材質1Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン●鼻パッド:シリコン----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト