ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,360
税込単価
20,196

【特長】・あらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター(TS-MS-0...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    アクセサリー
  • 適用品
    TS-MS-01
  • トラスココード
    855-8210
  • JANコード
    4580425840659
  • 質量(g)
    77.200
  • 材質1
    鏡筒部分:アルミ
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    Φ48
  • 奥行(mm)
    Φ48

ご注意

  • Tマウントカメラアダプターは別売です。

型番:

TS-MS-01A
解除
    数量:

    TS-MS-01Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    アクセサリー
    適用品
    TS-MS-01
    トラスココード
    855-8210
    JANコード
    4580425840659
    質量(g)
    77.200
    材質1
    鏡筒部分:アルミ
    高さ(mm)
    54
    幅(mm)
    Φ48
    奥行(mm)
    Φ48
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS-MS-01A
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,360
    ( 20,196 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター(TS-MS-01)専用のデジカメアダプターです。
    ・マイクロスコープアダプター(TS-MS-01)と一緒にご購入ください。
    【商品仕様】
    ・マイクロスコープアダプターをデジタルカメラに取り付けるための鏡筒。(市販のTマウントカメラと併用してお持ちのカメラを取り付けます)
    ・一眼レフデジカメ用アダプター
    ・材質/仕上:鏡筒部分:アルミ
    ・質量:77.2g
    ・トラスココード:855-8210
    ・JANコード:4580425840659

    ご注意

    • Tマウントカメラアダプターは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スギトー 一眼レフデジカメ用アダプターの型番TS-MS-01Aのページです。 型番TS-MS-01Aに関する仕様情報を記載しております。
    スギトー 一眼レフデジカメ用アダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター
    マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター
    マイクロスコープアダプター基本セット
    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
    ハンディミクロメーター(LEDライト・目盛付)
    メーカー杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤
    通常価格18,36068,61746,35113,50065,028 -79,864 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    商品タイプアクセサリー----マイクロスコープ
    適用品TS-MS-01-----
    トラスココード855-8210855-8211855-8209828-0865--
    JANコード4580425840659458042584066645804258406424580425840352--
    質量(g)77.200620.000542.80080.000320320

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました