ツール用品技術窓口

確定しました

マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター

通常単価(税別)
68,617
税込単価
75,479
通常出荷日:1日目

【特長】・一眼レフデジタルカメラ及びCCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター...

詳細を確認
  • スケールは別売です。
  • Tマウントカメラアダプターは別売です。
  • スケールは別売です。Tマウントカメラアダプターは別売です。

型番:

TS-MS-01-SET1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-MS-01-SET1の仕様・寸法情報

倍率(倍)
1.9
トラスココード
855-8211
JANコード
4580425840666
質量(g)
620.000
材質1
レンズ部分:ガラス
材質2
鏡筒部分:アルミ
高さ(mm)
80
幅(mm)
255
奥行(mm)
180
品名
マイクロスコープアダプター基本セット + 一眼レフデジカメアダプター
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-MS-01-SET1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,617
( 75,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一眼レフデジタルカメラ及びCCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプターセットです。
・日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。

ご注意

  • スケールは別売です。
  • Tマウントカメラアダプターは別売です。
  • スケールは別売です。Tマウントカメラアダプターは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプターの型番TS-MS-01-SET1のページです。 型番TS-MS-01-SET1に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター
マイクロスコープアダプター基本セット
スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
ハンディミクロメーター(LEDライト・目盛付)
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
メーカー杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤
通常価格68,61746,35118,36013,50079,864 -65,028 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
倍率(倍)1.91.9----
トラスココード855-8211855-8209855-8210828-0865--
JANコード4580425840666458042584064245804258406594580425840352--
質量(g)620.000542.80077.20080.000320320
材質1レンズ部分:ガラスレンズ部分:ガラス鏡筒部分:アルミ-レンズ:ガラスレンズ:ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト