ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マイクロスコープアダプター基本セット

通常単価(税別)
46,351
税込単価
50,986

【特長】・CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基...

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    1.9
  • トラスココード
    855-8209
  • JANコード
    4580425840642
  • 質量(g)
    542.800
  • 材質1
    レンズ部分:ガラス
  • 材質2
    鏡筒部分:アルミ

ご注意

  • スケールは別売です。
  • スケールは別売です。

型番:

TS-MS-01
解除
    数量:

    TS-MS-01の仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    1.9
    トラスココード
    855-8209
    JANコード
    4580425840642
    質量(g)
    542.800
    材質1
    レンズ部分:ガラス
    材質2
    鏡筒部分:アルミ
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS-MS-01
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,351
    ( 50,986 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。
    ・日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。
    ・市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。
    ・ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
    【用途】
    ・通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能。

    ご注意

    • スケールは別売です。
    • スケールは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロスコープアダプター基本セットの型番TS-MS-01のページです。 型番TS-MS-01に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープアダプター基本セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープアダプター基本セット
    マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター
    スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター
    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
    ハンディミクロメーター(LEDライト・目盛付)
    メーカー杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤
    通常価格46,35168,61718,36013,50065,028 -79,864 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    倍率(倍)1.91.9----
    トラスココード855-8209855-8211855-8210828-0865--
    JANコード4580425840642458042584066645804258406594580425840352--
    質量(g)542.800620.00077.20080.000320320
    材質1レンズ部分:ガラスレンズ部分:ガラス鏡筒部分:アルミ-レンズ:ガラスレンズ:ガラス

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました