ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)

通常単価(税別)
11,160
税込単価
12,276
通常出荷日:1日目

【特長】・工業用精密検査ルーペです。・強度と気密性に優れたケースを採用しています。・マットクローム仕上...

詳細を確認

型番:

1187
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1187の仕様・寸法情報

倍率(倍)
4+6=10
レンズ寸法(mm)
φ27
トラスココード
835-4181
奥行(mm)
36
高さ(mm)
20
幅(mm)
56
JANコード
4026158054562
質量(g)
78.000
材質1
レンズ:光学ガラス
材質2
枠:金属
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1187
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,160
( 12,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用精密検査ルーペです。
・強度と気密性に優れたケースを採用しています。
・マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。
【用途】
・工業用精密検査用。
【材質】
・レンズ:光学ガラス
・枠:金属

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)の型番1187のページです。 型番1187に関する仕様情報を記載しております。
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
精密繰り出しルーペ(10倍)
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
スクリボラックス
LEDワイドライトルーペ(7倍)
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍) 118410、118420
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格11,16014,5448,21220,52810,83217,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目7日目
倍率(倍)4+6=1010102.87-
レンズ寸法(mm)φ27φ23φ2375×100φ35-
トラスココード835-4181835-4182835-4183835-4174834-5647-
奥行(mm)363026100-43
高さ(mm)202419105-19

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト