ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工業用検査用 精密繰り出しルーペ

通常単価(税別)
8,212
税込単価
9,033
通常出荷日:1日目

【特長】・工業用精密検査ルーペです。・繰り出しルーペのプラスチックタイプです。【用途】・工業用精密検査...

詳細を確認

型番:

1109-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1109-10の仕様・寸法情報

倍率(倍)
10
レンズ寸法(mm)
φ23
トラスココード
835-4183
奥行(mm)
26
高さ(mm)
19
幅(mm)
40
JANコード
4026158054180
質量(g)
14.000
材質1
レンズ:PXM光学樹脂
全長(mm)
40
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1109-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,212
( 9,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用精密検査ルーペです。
・繰り出しルーペのプラスチックタイプです。
【用途】
・工業用精密検査用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用検査用 精密繰り出しルーペの型番1109-10のページです。 型番1109-10に関する仕様情報を記載しております。
工業用検査用 精密繰り出しルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
精密繰り出しルーペ(10倍)
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
スクリボラックス
LEDワイドライトルーペ(7倍)
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍) 118410、118420
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格8,21214,54411,16020,52810,83217,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目7日目
倍率(倍)10104+6=102.87-
レンズ寸法(mm)φ23φ23φ2775×100φ35-
トラスココード835-4183835-4182835-4181835-4174834-5647-
奥行(mm)263036100-43
高さ(mm)192420105-19

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト