ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エッシェンバッハ ヘッドライトLED

通常単価(税別)
20,769
税込単価
22,846
通常出荷日:1日目

【特長】・専用LEDヘッドライトで25cm先で3200luxの明るさです。・専用のハードケース付です。...

詳細を確認

型番:

1604-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1604-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
トラスココード
835-4176
JANコード
4048347515722
質量(g)
110.000
材質1
ABS樹脂
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
1604-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,769
( 22,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用LEDヘッドライトで25cm先で3200luxの明るさです。
・専用のハードケース付です。
【用途】
・精密作業、基板組み立て、検査、パソコン作業など。
【材質】
・ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッシェンバッハ ヘッドライトLEDの型番1604-2のページです。 型番1604-2に関する仕様情報を記載しております。
エッシェンバッハ ヘッドライトLEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッシェンバッハ ヘッドライトLED
モビレントLED携帯用高倍率ルーペ
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
精密繰り出しルーペ(10倍)
スクリボラックス
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格20,7699,8008,21214,54420,52811,160
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリー-----
トラスココード835-4176217-6903835-4183835-4182835-4174835-4181
JANコード404834751572240483478310374026158054180402615805450040483474437424026158054562
質量(g)110.00047.00014.00023.000245.00078.000
材質1ABS樹脂レンズ:PXM光学樹脂レンズ:PXM光学樹脂レンズ:光学ガラスレンズ:PXM光学樹脂レンズ:光学ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました