ツール用品技術窓口

確定しました

パワーラックス

通常単価(税別)
25,029
税込単価
27,532
通常出荷日:1日目

【特長】・マウスの形を応用して生まれたルーペです。・高輝度LED2灯搭載です。・長時間使用に耐えるデザ...

詳細を確認

型番:

1586-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1586-28の仕様・寸法情報

倍率(倍)
7
レンズ寸法(mm)
Φ58
トラスココード
835-4171
奥行(mm)
80
高さ(mm)
55
幅(mm)
145
JANコード
4048347290964
質量(g)
170.000
材質1
レンズ:PXM光学樹脂
全高(mm)
55
電源(V)
単3乾電池×3本(付属)
光源
単3乾電池×3本(付属)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1586-28

倍率

(倍)

トラスココード

JANコード

材質1

全高(mm)

RoHS?最小発注数量
7
835-4171
4048347290964
レンズ:PXM光学樹脂
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,029
( 27,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウスの形を応用して生まれたルーペです。
・高輝度LED2灯搭載です。
・長時間使用に耐えるデザインです。
・ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。
・年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
【用途】
・読書など。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーラックスの型番1586-28のページです。 型番1586-28に関する仕様情報を記載しております。
パワーラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーラックス
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
スクリボラックス
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
精密繰り出しルーペ(10倍)
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍) 118410、118420
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格25,02915,01720,5288,21214,54417,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
レンズ寸法(mm)Φ58φ2775×100φ23φ23-
奥行(mm)8036100263043
高さ(mm)5520105192419
幅(mm)14556100404927
質量(g)170.00078.000245.00014.00023.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト