ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクリボラックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,528
税込単価
22,581

【特長】・大きなレンズで、広い面積を見られる置き型ルーペです。・LEDライトで...

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    2.8
  • レンズ寸法 (mm)
    75×100
  • トラスココード
    835-4174
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    105
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4048347443742
  • 質量(g)
    245.000
  • 材質1
    レンズ:PXM光学樹脂
  • 全高(mm)
    105
  • 電源(V)
    単3乾電池×3本(付属)

型番:

1565-12
解除
    数量:

    1565-12の仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    2.8
    レンズ寸法(mm)
    75×100
    トラスココード
    835-4174
    奥行(mm)
    100
    高さ(mm)
    105
    幅(mm)
    100
    JANコード
    4048347443742
    質量(g)
    245.000
    材質1
    レンズ:PXM光学樹脂
    全高(mm)
    105
    電源(V)
    単3乾電池×3本(付属)
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1565-12
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,528
    ( 22,581 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きなレンズで、広い面積を見られる置き型ルーペです。
    ・LEDライトで鮮明に拡大できます。
    ・年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
    【用途】
    ・レンズ下の書き込み作業など。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スクリボラックスの型番1565-12のページです。 型番1565-12に関する仕様情報を記載しております。
    スクリボラックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スクリボラックス
    精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
    工業用検査用 精密繰り出しルーペ
    精密繰り出しルーペ(10倍)
    “マックスディテール”LEDライト付
    LEDワイドライトルーペ(7倍)
    メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
    通常価格20,52815,0178,21214,54445,68810,832
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
    倍率(倍)2.84+6=10101027
    レンズ寸法(mm)75×100φ27φ23φ2335 / 29×33 / 30×35φ35
    トラスココード835-4174835-4181835-4183835-4182835-4175834-5647
    奥行(mm)100362630--
    高さ(mm)105201924--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました