ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイルーペ(7・10倍)

通常単価(税別)
5,270
税込単価
5,797
通常出荷日:1日目

【特長】・瞼に挟んで使用します。・フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。・...

詳細を確認

型番:

1124-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1124-7の仕様・寸法情報

倍率(倍)
7
レンズ寸法(mm)
25 / φ25
外径(mm)
38
トラスココード
835-4179
JANコード
4026158054258
質量(g)
4.000
材質1
レンズ:PXM光学樹脂
材質2
デュプレックスコーティング
タイプ
シングルレンズ
全高(mm)
25
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1124-7

倍率

(倍)

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
7
835-4179
4026158054258
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,270
( 5,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞼に挟んで使用します。
・フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。
・軽量で口径が大きく見やすいです。
・時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。
【用途】
・時計などの修理・加工。
・宝石鑑定など。
【材質】
・レンズ:PXM光学樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイルーペ(7・10倍)の型番1124-7のページです。 型番1124-7に関する仕様情報を記載しております。
アイルーペ(7・10倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイルーペ(7・10倍)
精密繰り出しルーペ(10倍)
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
スクリボラックス
LEDライト付スタンドルーペ"バリオLEDプラス"
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格5,27014,54411,16020,528120,630 -8,212
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
レンズ寸法(mm)25 / φ25φ23φ2775×100φ132 / 132φ23
外径(mm)38-----
質量(g)4.00023.00078.000245.0002500.014.000
材質1レンズ:PXM光学樹脂レンズ:光学ガラスレンズ:光学ガラスレンズ:PXM光学樹脂レンズ:PXM光学樹脂(非球面)レンズ:PXM光学樹脂
材質2デュプレックスコーティングケース:グラスファイバー加工強化プラスチック枠:金属---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト