ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フロートバックドア

型番:

AFLTY-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFLTY-004の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO7/HERO6 Black/HERO5 Black/HERO(2018年発売)/HERO4 Black/HERO3+/HERO3/HERO+LCD/HERO+/HERO
仕様
フロートバックドア
JANコード
4936080892838
トラスココード
836-6432
質量(g)
141.000
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AFLTY-004
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラの旧モデルのハウジング用に、The Frameのバックドア(HERO5 Black)、Super Suit、またはスタンダード ハウジング バックドアに装着し、GoProを浮かせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートバックドアの型番AFLTY-004のページです。 型番AFLTY-004に関する仕様情報を記載しております。
フロートバックドアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロートバックドア
フロート器具“フローティーforHEROSession”
プロテクトスクリーン
ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”
カメラストラップ
パイプ固定用マウント
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格2,0902,2642,9754,8003,0006,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリー-アクセサリーアクセサリーアクセサリー
適用品HERO7/HERO6 Black/HERO5 Black/HERO(2018年発売)/HERO4 Black/HERO3+/HERO3/HERO+LCD/HERO+/HEROHERO Session/HERO5 Session-全てのGoProカメラHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black全てのGoProカメラ
仕様フロートバックドアフロート器具-マウントカメラストラップマウント
JANコード49360808928384936080892043-493608089286949360808873914936080892852
トラスココード836-6432788-5024-836-6434788-5148836-6433

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト